MSI-mxE/Rx2
Veiligheidsinterface
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | MSI-m |
Functies | Dwarssluitingsbewaking Dynamische beveiligingscontrole (EDM) Meldingsuitgang muting Meldingsuitgang systeemfout Muting-tijdbewaking (selecteerbaar/deselecteerbaar) PC-diagnose-interface Parallel-muting Relaisschakelcycliteller voor preventief onderhoud Sequentiële muting Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar Statische beveiligingscontrole (EDM) Waarschuwing defecte muting signaallamp parallelle dubbele muting bij twee zones secundair uitschakelcontact SSD - uitgang |
Type | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD, nop = 4800 | 0,000000016 per uur |
PFHD, nop = 28800 | 0,000000038 per uur |
PFHD, nop = 86400 | 0,000000095 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | max. 4 (afhankelijk van de categorie van de voorgeschakelde veiligheidsinrichting), EN ISO 13849 |
B10d bij DC1 (ohmse belasting) | 2.500.000 Aantal cycli, (60% max. schakelstroom) |
B10d bij AC1 (ohmse belasting) | 2.500.000 Aantal cycli, (60% max. schakelstroom) |
B10d bij DC13 (inductieve belasting) | 2.500.000 Aantal cycli, (60% max. schakelstroom) |
B10d bij AC15 (inductieve belasting) | 2.500.000 Aantal cycli, (60% max. schakelstroom) |
B10d, geringe belasting | 20.000.000 Aantal cycli |
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 3 St. |
Aantal secundaire veiligheidsschakeluitgangen | 1 St. |
Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD, secundaire veiligheidsschakeluitgang SSD |
Spanningstype | AC/DC |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Schakelelement | Relais, Breekcontact |
Spanningstype | AC/DC |
Aansluitbare veiligheidssensoren (AOPD's) | max. 2 AOPD type 4, type 3 of max. 4 AOPD type 2 |
Aansluitbare elektromechanische veiligheidsinrichtingen | NOODSTOP-bedieningsapparaat, 1- resp. 2-kanaals Veiligheidsschakelaars |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Schroefklem |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 70 mm x 99 mm x 113,6 mm |
Nettogewicht | 370 g |
Kleur behuizing | grijs |
Aantal aansluitbaar AOPD type 2, categorie 2 | 4 St. |
Aantal aansluitbaar AOPD type 4, categorie 4 | 2 St. |
Aantal extra aansluitbare veiligheidsschakelaars, categorie 4 | 2 |
Beschermingsgraad | IP 20 |
US-patenten | US 6,418,546 B |
Douanetariefnummer | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |