MSI-SR-LC21DT03-03

Veiligheidsrelais

Productnummer: 50133001

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
MSI-SR-LC21DT30-03
Veiligheidsrelais
Artikelnummer: 50133021
  • Applicatie: Bewegende scheidende beveiligingsinrichtingen, con...
  • Herstart: automatisch
  • Type klem: Veerkrachtklem
  • Functies: Start-/herstartblokkering (RES)
Artikelnummer: 50133021

Direct beschikbaar

Serie MSI-SR-LC21DT
Applicatie Bewegende scheidende beveiligingsinrichtingen, contactloos werkende beveiligingsinrichting voor gestuurd stilzetten (stopcategorie 0 en 1 volgens IEC 60204)
Functies Dwarssluitingsbewaking
Een- of tweekanaals bedrijf
Start-/herstartblokkering (RES)
Tijdvertraagd uitschakelen (STOPP1)
Herstart automatisch
handmatig
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1, (direct schakelende contacten), resp. d, EN ISO 13849-1, (vertraagd schakelende contacten)
PFHD 3E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849-1
Voedingsspanning UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Opgenomen vermogen, max. 2,6 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting
Nominale spanning UN 24 V
Min. nominale stuurspanning US bij DC 20,4 V
Max. nominale stuurspanning bij DC 26,4 V
Min. nominale stuurspanning bij DC 20,4 V
Nominaal vermogen DC 2,6 W
Galvanische scheiding voedingscircuit - besturingscircuit Nee
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten 2 St.
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten 1 St.
Vrijgavestroompaden Maakcontact
Vrijgavestroompaden, tijdvertraagd Maakcontact, afvalvertraagd
Contactmateriaal Ag-legering, verguld
Gebruikscategorie AC-15 (maakcontact) Ue 230V, Ie 3A
Gebruikscategorie DC-13 (maakcontact) Ue 24V, Ie 2A
Kortsluitbeveiliging (maakcontact) Smeltzekering 6 A klasse gG, smeltintegraal
Schakelspanning, vrijgavestroompaden AC 230 V
Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden 6 A
Max. Totale stroom I² van alle stroompaden 5 A²
Mechanische levensduur 100.000.000 Schakelcycli
Beoordeling van de ingangen tweekanaals
Nominale uitgangsspanning DC 22 V
Ingangsstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) 25 mA
max. piekstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) 2.500 mA
Max. kabelweerstand, per kanaal ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Min. inschakelduur 200 ms
Aanspreektijd (automatische start tA2) 700 ms
Aanspreektijd (handmatige start tA1) 30 ms
Toegestane testpulstijd tTP 1 ms
Afvaltijd tR 25 ms
Afvaltijd tR, tijdvertraagde contacten (tolerantie) 0,15 s ... 3 s ± 16 %
Synchronisatietijdbewaking tS 500 ms
Hersteltijd tW 500 ms
Afvalvertraging 25 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Veerkrachtklem
Aantal polen 16 -polig
Aansluitdoorsneden 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader
2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², draad
2 x 0,25 tot en met 1,5 mm², ader met adereindhuls
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Nettogewicht 200 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Goedkeuringen TÜV Rheinland
c UL US
Douanetariefnummer 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - pdf