MSI-TSB-01
Veiligheidsinterface
| Serie | MSI-TB |
| Functies | Beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar Meldingsuitgang STOP 1 Meldingsuitgang error Periodieke functietest Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar |
| Herstart | automatisch handmatig |
| Type | 2, IEC/EN 61496 |
| SIL | 1, IEC 61508 |
| SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 78 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,8E-08 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 2, EN ISO 13849-1 |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Stroomopname, max. | 200 mA, zonder externe belasting |
| Opgenomen vermogen, max. | 4,8 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |
| Restdrempel | -15 ... 15 % |
| Beveiliging | extern met max. 3,15 A middeltraag |
| Aantal digitale schakelingangen | 4 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 23 V |
| Spanningstype | DC |
| Functie | Besturingsingang beveiligingscontrole (EDM) |
| Functie | Besturingsingang ontvanger |
| Functie | Besturingsingang RES/start |
| Functie | Besturingsingang reset |
| Functie | Besturingsingang heraanloopblokkering |
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 3 St. |
| Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
| Spanningstype | DC |
| Stroombelasting, max. | 2.000 mA |
| Schakelelement | Relais, Maakcontact |
| Schakelelement | Relais, Maakcontact |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 23 V |
| Spanningstype | DC |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Functie | Meldingsuitgang STOP |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Functie | Meldingsuitgang error |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Functie | Meldingsuitgang test (zender) |
| Aanspreektijd | 20 ms |
| Inschakelvertraging | 2 s |
| Tijdvertraging | 600 ms |
| Sensoraanspreektijd bij testaanvraag | 0,5 ... 60 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Spanningsvoorziening Verbinding naar het apparaat |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Schroefklem |
| Aantal polen | 16 -polig |
| Aansluitdoorsneden | 0,2 tot en met 2,5 mm² |
| Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | Polyamide PA onversterkt |
| Nettogewicht | 200 g |
| Kleur behuizing | grijs |
| Type bevestiging | Klikbevestiging |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 4 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 40II |
| Goedkeuringen | TÜV Süd c TÜV Rheinland US |
| US-patenten | US 6,418,546 B |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |