MSI202

Veiligheidsbesturing

Productnummer: 547813

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
MSI 410-03
Veiligheidsbesturing
Artikelnummer: 50132985
  • Type: Veiligheidsbesturing
  • Aantal ingangen: 20 St.
  • Aantal uitgangen: 4 St.
  • Type klem: Veerkrachtklem
Artikelnummer: 50132985
Serie MSI 200
Applicatie Bewaking van veiligheidsfuncties
Aantal veilige I/O 20 IN, 4 OUT
Functies Bewakingsuitbreidingen mogelijk met extra ingangs-/uitgangsmodules
Bewaking van alle veiligheidsgerichte functies in machines en installaties
Overdracht van diagnosegegevens via veldbusmodule MSI-FB (optie)
vrij configureerbare veiligheids-hoofd-module
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 8.324 Jaren, EN ISO 13849-1
PFHD 0,0000000137 per uur
PFHD 1,4E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
Stroomopname (onbelast), max. 200 mA
Overspanningscategorie III
Diagnoseweergave 4 LED's (groen, rood)
Reactietijd max. 30 ms
Nominale ingangsspanning UN 24 V DC, -15 ... 10 %, (A1/A2)
Typische stroomopname bij UN (A1/A2) 110 mA
Overbrugging van spanningsdalingen 20 ms
Aantal veilige ingangen 20 St., (tot en met SIL 3 / IEC 62061)
Statusweergave 20 LED's (groen)
Nominale spanning UN 24 V DC, (ten opzichte van massa A1/A2)
Typische stroomopname bij UN 4 mA
Signaalniveau bij "0", max. 5 V
Signaalniveau bij "1", min. 11 V
Aantal meldingsuitgangen 4 St.
Aantal veilige halfgeleideruitgangen 4 St., (cat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954)
Aantal massaschakeluitgangen 2 St.
Aantal taktuitgangen 2 St.
Nominale spanning 24 V DC, -15 ... 10 %, (24 V / 0 V)
Statusweergave 4 LED's (groen)
Duurstroomlimiet 2 A
Nominale spanning 24 V DC, (A1/A2)
Duurstroomlimiet 100 mA
Nominale spanning 24 V DC, (A1/A2)
Duurstroomlimiet 100 mA
Gereedheidsvertraging 4.000 ms
Hersteltijd herstart, max. 5 ms
Type USB
Functie Configuratie/parametrering via software
Aantal aansluitingen 3 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Klem
Type klem Veerkrachtklem
Aantal polen 40 -polig
Functie Configuratie-interface
Type aansluiting USB
Stekkertype USB 2.0 mini-A
Functie interne communicatie-interface
Type aansluiting Montagerail-TBUS
Aansluitdoorsneden 0,2 tot en met 1,5 mm²
Afmeting (b x h x l) 67,5 mm x 112 mm x 114,5 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof Polyamide PA onversterkt
Nettogewicht 430 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Aantal mogelijke veilige uitbreidingsmodules 10 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -5 ... 45 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 20 (behuizing)
IP 20 (klemmen)
Goedkeuringen TÜV Rheinland
c UL US
Douanetariefnummer 85371091
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CAD-model - MSI202 - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V2.90 Build 2300 - zip
Software - Driver Win7/Win8 - zip
Gebruiksinformatie - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productflyer - pdf
Snelle instap - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Rheinland - pdf