NT f. HS 6508
Voedingsadapter
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Type | Voedingsadapter |
| Geschikt voor | HS 65x8 |
| Type | Stekkernetdeel |
| Uitgang | 5 V DC, 1 A |
| Ingang | 110 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
| Nettogewicht | 112 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ECLASS 12.0 | 27040701 |
| ECLASS 13.0 | 27040701 |
| ECLASS 14.0 | 27040701 |
| ECLASS 15.0 | 27040701 |
| ECLASS 16.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
| ETIM 10.0 | EC002540 |