ODSL 9/D26-450-S12

Optische afstandssensor

Productnummer: 50111159

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
ODS9L2.8/LFH-450-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer: 50138327
  • Serie: 9
  • Meetbereik, max.: 50 ... 450 mm
  • Interface: IO-Link
  • Type tastsysteem: tegen object
Artikelnummer: 50138327

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie 9
Type tastsysteem tegen object
MTTF 53 Jaren
Straalverloop divergerend
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 655 nm
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2007
Zendsignaalvorm gepulst
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 1 mm
Type lichtvlekgeometrie rond
Meetbereik 50 ... 450 mm
Resolutie 0,1 mm
Nauwkeurigheid 1 %
Referentiegrootheid nauwkeurigheid Meetafstand
Herhalingsnauwkeurigheid 0,5 %
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid Meetafstand
Meettijd 2 ms
Temperatuurdrift 0,02 %/K
Referentiëring Nee
Zwart-/wit-gedrag 0,5 %
Standaardmeetobject 50 x 50 mm²
Optisch afstandmeetprincipe Triangulatie
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Gereedheidsvertraging 300 ms
Type RS 232
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker, draaibaar 90°
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 50 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LCD-display
LED
Aantal LED's 2 St.
Type configuratie/parametrering Software
Bedieningselementen Bedieningsknoppen
LCD-display
PC-software
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V 6.1.0.0 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf