P45-V1-B-DS-C
Signaallamp
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Type signaalgeving | optisch |
Levensduur | > 100.000 h |
Voedingsspanning UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
Stroomopname, max. | 37 mA |
Type aansluiting | Klem |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 45 mm x 76 mm |
Lengte in ingebouwde toestand | 42 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 55 g |
Kleur behuizing | zwart |
Type bevestiging, installatiezijde | in boringen van Ø 22,5 mm |
Type lichtmiddel | LED/24V |
Bolkapverlichting | geheel |
Signaalbeeld | Continu- of flitslicht |
Bolkapkleur | helder |
Uitstraalhoek | 360° |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 65 |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
ECLASS 8.0 | 27371220 |
ECLASS 9.0 | 27371223 |
ECLASS 10.0 | 27371220 |
ECLASS 11.0 | 27371220 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |