P45-V1-B-DS-O-BZ-098
Signaallamp/akoestische signaalgever
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Type signaalgeving | optisch en akoestisch |
| Levensduur | > 100.000 h |
| Voedingsspanning UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Stroomopname, max. | 58 mA |
| Type aansluiting | Klem |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 45 mm x 83 mm |
| Lengte in ingebouwde toestand | 48 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Nettogewicht | 65 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Type bevestiging, installatiezijde | in boringen van Ø 22,5 mm |
| Type lichtmiddel | LED/24V |
| Bolkapverlichting | geheel |
| Signaalbeeld | Continu- of flitslicht |
| Bolkapkleur | oranje |
| Uitstraalhoek | 360° |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Toonsoort | Continu- of pulstoon |
| Toonfrequentie | ca. 3500 Hz |
| Geluidsdruk | 85 ... 98 dB |
| Aantal tonen | 3 St. |
| Douanetariefnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371290 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |