P65-V1-B-DS-G

Signaallamp

Productnummer: 50130478

Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Type signaalgeving optisch
Levensduur > 100.000 h
Voedingsspanning UB 24 V, AC/DC, 10 %
Stroomopname, max. 60 mA
Type aansluiting Klem
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 65 mm x 90 mm
Lengte in ingebouwde toestand 56 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 75 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging, installatiezijde in boringen van Ø 22,5 mm
Type lichtmiddel LED/24V
Bolkapverlichting geheel
Signaalbeeld Continu- of flitslicht
Bolkapkleur groen
Uitstraalhoek 360°
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 65
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371223
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
Conformiteitsverklaring CE - pdf