PRK 318M/P-S12

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50081349

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
PRK328.3/4P-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50122695
  • Serie: 328
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 4,5 m
  • Ontwerp: cilindrisch
Artikelnummer: 50122695

Direct beschikbaar

Serie 318
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Bedrijfsbereik 0,03 ... 4,6 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0,03 ... 6 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 660 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 25 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 30 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 50 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS V2A
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 60 g
Kleur behuizing zilver
zwart
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 65 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf