PRK 412M/P-S12

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50081407

Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
PRK412B/PX-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50140143
  • Serie: 412B
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 1,8 m
  • Ontwerp: cilindrisch
Artikelnummer: 50140143

Direct beschikbaar

PRK412B/4X-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50140142
  • Serie: 412B
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 1,8 m
  • Ontwerp: cilindrisch
Artikelnummer: 50140142

Direct beschikbaar

Serie 412
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Bedrijfsbereik 0,15 ... 1,3 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0,15 ... 1,6 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 660 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 20 mA
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 700 Hz
Aanspreektijd 0,7 ms
Gereedheidsvertraging 25 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (Ø x l) 12 mm x 65 mm
Schroefdraadmaat M12 x 1 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing vernikkeld
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 30 g
Kleur behuizing zilver
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf