PRK 72/4 L
Reflectorfotocel gepolariseerd
| Serie | 72 |
| Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
| Bedrijfsbereik | 0,1 ... 4 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0,1 ... 6 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 12 ... 30 V, DC |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
| Schakelfrequentie | 200 Hz |
| Aanspreektijd | 2,5 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 90 mm x 35 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Kleur behuizing | Rood rood, RAL 3000 |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |