PRK 96M/P-3369-21 Ex n
Reflectorfotocel gepolariseerd
Productnummer:
50111088
| Serie | 96 |
| Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
| Speciale uitvoering | Ex-beveiligd |
| Bedrijfsbereik | 0,1 ... 15 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0,1 ... 18 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
| Schakelfrequentie | 1.000 Hz |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 3 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal (het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)) |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 380 g |
| Type weergave | LED |
| Bedieningselementen | 270°-potmeter |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
| Ex-apparaatcategorie | 3 |
| Ex-Zone | 2 22 |
| Beschermingsgraad | IP 67II IP 69K |
| Goedkeuringen | Ex |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |