PRK18B.FXT3/4P-6000

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50121232

Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
KD U-M12-4A-V1-100
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50130653
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 4 St.
  • Kabellengte: 10.000 mm
Artikelnummer: 50130653

Direct beschikbaar

PRK18B.FXT3/4P-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50117371
  • Serie: 18B
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 3 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50117371

Direct beschikbaar

Serie 18B
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Applicatie Herkenning van hoogtransparante flessen
Herkenning van hoogtransparante folie en glasruiten
Speciale uitvoering Autocollimatie
Bedrijfsbereik 0 ... 3 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 3,6 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Fouthoek optische as uitgelijnd, <±0,25°
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 18 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 5.000 Hz
Aanspreektijd 0,1 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 6.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 47 mm x 32,5 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 240 g
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Frontbevestiging met schroefdraad
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf