Enkelstraals veiligheidsfotocellen
Enkelstraals veiligheidsfotocellen kunnen flexibel worden geïntegreerd in machineconcepten – vooral bij krappe inbouwruimten en het ontbreken van vlakke opbouwoppervlakken. Ze worden gebruikt voor beveiliging van gevaarlijke locaties en toegangsbeveiliging, evenals voor botspreventie. De veiligheidssensoren zijn beschikbaar als type 2- of type 4-apparaten met externe bewaking, maar ook als zelfbewakende type 4-apparaten.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 16 producten gevonden
Combinatieproduct
SLE46C-40.K4/4P
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126327
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Kabel
SLS46C-40.K48
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126545
- Reikwijdte, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Kabel
Combinatieproduct
SLE46C-40.K4/4P-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126328
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
SLS46C-40.K48-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126546
- Reikwijdte, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
Combinatieproduct
SLE46C-70.K4/4P
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126329
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Kabel
SLS46C-70.K48
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126547
- Reikwijdte, max.: 5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Kabel
Combinatieproduct
SLE46C-70.K4/4P-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126330
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
SLS46C-70.K48-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126548
- Reikwijdte, max.: 5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
Combinatieproduct
SLE46CI-40.K4/4P
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126331
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Kabel
SLS46CI-40.K48
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126549
- Reikwijdte, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Kabel
Combinatieproduct
SLE46CI-40.K4/4P-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126332
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
SLS46CI-40.K48-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126550
- Reikwijdte, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
Combinatieproduct
SLE46CI-70.K4/4P
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126333
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Kabel
SLS46CI-70.K48
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126551
- Reikwijdte, max.: 5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Kabel
Combinatieproduct
SLE46CI-70.K4/4P-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126334
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
SLS46CI-70.K48-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126552
- Reikwijdte, max.: 5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
Combinatieproduct
SLE46C-40.K2/4P
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50121918
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Kabel
SLS46C-40.K28
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50121910
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 40 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Kabel
Combinatieproduct
SLE46C-40.K2/4P-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50121917
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
SLS46C-40.K28-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50121909
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 40 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
Combinatieproduct
SLE46C-70.K2/4P
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50121916
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Kabel
SLS46C-70.K28
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50121908
- Reikwijdte, max.: 5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Kabel
Combinatieproduct
SLE46C-70.K2/4P-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50121915
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
SLS46C-70.K28-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50121907
- Reikwijdte, max.: 5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
Artikelgegevens van: 22-06-2026