MLC
De omvangrijke serie voor talrijke beveiligingstoepassingen
De serie MLC veiligheidslichtschermen biedt zowel type 4 (MLC 500) als type 2 (MLC 300) apparaten, die op het gebied van de resolutie, hoogte van de veiligheidszone en reikwijdte niets te wensen over laten. Met vier functieklassen voeren de robuuste en compacte apparaten talrijke beveiligingstaken uit, van standaardtoepassingen tot aangestuurde speciale beveiligingen, bijv. met blanking-functies. Bovendien bieden varianten met cascadering, een extra slank design, EX-markeringen en beschermingsgraad IP 69K maatwerkoplossingen voor bijzondere toepassingssituaties. Een ruimtebesparend alternatief voor toegangsbeveiligingen bij transporttrajecten biedt smart process gating: bij deze functie zijn geen muting-sensoren nodig.
Hoogtepunten
Robuuste behuizing
De compacte apparaten met hun robuuste behuizingsdesign, onderscheiden zich door versterkte zijwangen en een verzonken frontplaat.
Eenvoudige montage en uitlijning
Verschillende bevestigingsbeugels zorgen voor een snelle en eenvoudige montage in elke inbouwsituatie. De designs zijn ontworpen voor een beperkte inbouwruimte en eenvoudige uitlijning. Uitvoeringen met extra dempingselementen reduceren de overdracht van schokken en trillingen en zorgen ook onder veeleisende omstandigheden voor een betrouwbaar bedrijf.
Eenvoudige en foutloze ingebruikname
Alle instellingen bij het apparaat zijn via pinbezetting parametreerbaar. Dit bespaart tijd en kosten bij de ingebruikname en zorgt voor een foutloze configuratie. Het vervangen van een apparaat kan eenvoudig via plug en play worden uitgevoerd, zonder hernieuwde configuratie.
100 meter tot de schakelkast
Zenders en ontvangers uit de MLC 300/500 familie kunnen met kabels met een maximale lengte van 100 m worden aangesloten op de schakelkast. Dit maakt het flexibel plaatsen van de machine, zonder extra componenten mogelijk.
Toepassing in speciale omgevingen
Extra slank voor exacte integratie
De varianten MLC 520-S onderscheiden zich door hun bijzonder smalle design van slechts 15,4 x 32,6 mm. De lengte van de beveiligde zone is verkrijgbaar met een zeer fijne klassering (30 mm raster). Omdat de apparaten bovendien geen blinde zones hebben, zijn ze zeer geschikt voor het optimaal inbouwen in machineopeningen.
Beschermingsgraden IP 67 / IP 69K
Bij deze oplossing zijn de MLC veiligheidslichtschermen voor gemonteerd in een transparante en ingekapselde buis. Zo bereiken de MLC 510-IP de hoogste beschermingsgraden IP 67 / IP 69K en zijn ze bijv. geschikt voor toepassing in de levensmiddelenindustrie.
EX-markering volgens EN 60079
De varianten MLC 520 EX2 zijn ontworpen voor toepassingen in zones met explosiegevaar en voldoen aan de ATEX-richtlijn van apparaatgroep II, categorie 3, zone 2 (gas) en zone 22 (stof).