RK 85/7-800

Energetische lichttaster

Productnummer: 50000512

Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
HT49C.UC/TS-TB
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50127193
  • Serie: 49C
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 3 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50127193

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Serie 85
Werkingsprincipe Tast-principe
Bedrijfsbereik 0 ... 0,8 m (gegarandeerd bereik)
Lichtbron LED, infrarood
Voedingsspanning UB 230 V, AC/DC, -10 ... 10 %
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Relais, Breekcontact/maakcontact
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 20 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Normstekker
Aantal polen 6 -polig
Afmeting (b x h x l) 36 mm x 140 mm x 69 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 490 g
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 65I
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Gegevensblad - pdf