RRT22.1 o. Halt.

Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver

Productnummer: 909672

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Lijst met resultaten: 4 producten gevonden
MLD312-RT3
Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver
Artikelnummer: 66047200
  • Serie: MLD 300
  • Reikwijdte, max.: 0,5 ... 6 m
  • Aantal stralen: 3 St.
  • Functies: Automatische herstart
Artikelnummer: 66047200

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
MLD312-RT2
Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver
Artikelnummer: 66047100
  • Serie: MLD 300
  • Reikwijdte, max.: 0,5 ... 8 m
  • Aantal stralen: 2 St.
  • Functies: Automatische herstart
Artikelnummer: 66047100

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
KD S-M12-5A-P1-100
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50133861
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 5 St.
  • Kabellengte: 10.000 mm
Artikelnummer: 50133861

Direct beschikbaar

BT-SET-240BC
Set bevestigingsbeugel
Artikelnummer: 560340
  • Type bevestiging, apparaatzijde: klembaar
  • Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
  • Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
  • Geschikt voor productgroep: Veiligheidsfotocellen
Artikelnummer: 560340

Direct beschikbaar

Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Bedieningshandleiding - pdf