RT 318K/N-550-S12
Energetische lichttaster
Productnummer:
50083194
| Serie | 318 |
| Werkingsprincipe | Tast-principe |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0 ... 0,55 m |
| Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,007 ... 0,26 m |
| Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,015 ... 0,165 m |
| Grensreikwijdte, wit 90% | 0 ... 0,7 m |
| Grensreikwijdte, grijs 18% | 0,007 ... 0,31 m |
| Grensreikwijdte, zwart 6% | 0,015 ... 0,19 m |
| Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
| Straalverloop | divergerend |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Golflengte | 880 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | 1 |
| Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 25 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | lichtschakelend |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | donkerschakelend |
| Schakelfrequentie | 1.000 Hz |
| Aanspreektijd | 0,5 ms |
| Gereedheidsvertraging | 30 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 50 mm |
| Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PA 12 |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 20 g |
| Kleur behuizing | Rood zwart |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Bedieningselementen | 270°-potmeter |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 65 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |