RT 318WK/N-100-S12

Energetische lichttaster

Productnummer: 50083139

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
FT318B.W3/2N-M12
Energetische lichttaster
Artikelnummer: 50122552
  • Serie: 318B
  • Werkingsprincipe: Tast-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,002 ... 0,1 m
  • Ontwerp: cilindrisch
Artikelnummer: 50122552

Direct beschikbaar

Serie 318
Werkingsprincipe Tast-principe
Speciale uitvoering 90° - hoekoptiek
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0 ... 0,1 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,002 ... 0,05 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,003 ... 0,03 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0 ... 0,13 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,002 ... 0,065 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,003 ... 40 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 880 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 25 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 30 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 60,5 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PA 12
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 20 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 65 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf