S420-9CB5-LW

Veiligheids-scharnierschakelaar

Productnummer: 50135657

Icon Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
S400-M4-CB2PUR-W
Veiligheids-scharnierschakelaar
Artikelnummer: 63000411
  • Serie: S400
  • Contactmontage: 2NC + 1NO
  • Schakelprincipe: Kruipcontact
  • Aansluiting: Kabel
Artikelnummer: 63000411

Direct beschikbaar

Serie S400
Functies Besturingstechnische koppeling tot categorie 4 volgens ENISO 13849-1
Mechanisch scharnier met geïntegreerde veiligheidsschakelaar
Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling volgens EN ISO 14119
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
B10d 5.000.000 Aantal cycli
Gebruikscategorie bij DC 13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Gebruikscategorie bij AC 15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Contactuitrusting 2NC + 2NO
Contactopening krachtsluitend, gedwongen
Kortsluitbeveiliging 500 V, 2 A, type gG, IEC 60269-1
Nominale isolatiespanning 30 V AC, 36 V DC
Conventionele thermische stroom, max. 2 A
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Contactaansluiting
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 5.000 mm
Materiaal mantel PVC
Aantal aders 8 -draads
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 76 mm x 31,5 mm x 126 mm
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS AISI 316L
Materiaal elektrisch contact Zilverlegering
Nettogewicht 1.025 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Montageplaat
Kabelinvoerzijde wandzijde
Schakelaartype Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling, ISO 14119
Schakelprincipe Kruipcontact
Belasting axiaal 2.000 N·m
Belasting radiaal 2.000 N·m
Torsiebelasting 50 N·m
Mechanische levensduur 1.000.000 Bedieningscycli, IEC 6047-5-1
Bedieningsfrequentie, max. 1.200 per uur, IEC 6047-5-1
Bedieningselement, intern Veiligheidsschakelaar in het scharnier, ingekapseld
Bedieningsweg (hoek) bij gedwongen scheiding 4 N, vanaf ingestelde schakelpunt
Bedieningshoek, max. 180 °
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 80 °C
Vervuilingsgraad 3, EN 60947-1
Beschermingsgraad IP 67
IP 69K
Goedkeuringen TÜV Süd
c UL US
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27270609
ECLASS 9.0 27270609
ECLASS 10.0 27270609
ECLASS 11.0 27270609
ETIM 5.0 EC002591
ETIM 6.0 EC002591
ETIM 7.0 EC002591
3D-CAD-model - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Application Note - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf