SD2R40-1650

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 67821016

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
MLC310R40-1650
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 68091416
  • Serie: MLC 300
  • Resolutie: 40 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 1.650 mm
  • Type: 2, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68091416

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
MLC510R40-1650
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 68001416
  • Serie: MLC 500
  • Resolutie: 40 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 1.650 mm
  • Type: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68001416

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
BT-2HF
Set bevestigingsbeugel
Artikelnummer: 429393
  • Type bevestiging, apparaatzijde: klembaar
  • Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
  • Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
  • Geschikt voor productgroep: Veiligheidslichtschermen
Artikelnummer: 429393

Direct beschikbaar

Serie SOLID-2
Apparaattype Ontvanger
Applicatie Beveiliging van gevarenzones
Handbescherming
Toegangsbeveiliging
Functiepakket Basic
Functies Automatische start-/herstart
geïntegreerd cyclisch testen
Type 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 8,92E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 2, EN ISO 13849
Resolutie 40 mm
Hoogte veiligheidszone 1.650 mm
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Overtemperatuurbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stroomopname, max. 140 mA, zonder externe belasting
Beveiliging 2 A middeltraag
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Schakelspanning high, min. 17,6 V
Schakelspanning low, max. 2,8 V
Schakelspanning, typisch 22 V
Spanningstype DC
Stroombelasting, max. 250 mA
Lastinductiviteit 2.200.000 µH
Lastcapaciteit 0,22 µF
Reststroom, max. 0,005 mA
Reststroom, typisch 0,02 mA
Spanningsval 1,6 V
Schakelprincipe +24 V schakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Aanspreektijd 29 ms
Herinschakeltijd 100 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Machine-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Toegestane kabeldoorsnede, typisch 0,25 mm²
Lengte aansluitkabel, max. 100 m
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. 300 Ω
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 1.725,5 mm x 34,6 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 1.800 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Groefmontage
Montage aan montagezuilen
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave 7-segment display
LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 15 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen TÜV NRTL US
c CSA US
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD-model - SD2R40-1650 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Application Note Substitute - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - Tüv Süd - pdf
Certificaat - TÜV Süd NRTL US - pdf