SD4R14-300-450EL

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 67848019

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Cascadering vaste cascadering, L-vorm, 90°
Functiepakket Extended
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Resolutie 14 mm
Hoogte veiligheidszone been 1 300 mm
Hoogte veiligheidszone been 2 450 mm
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Voedingsspanning UB 24 V, DC
Type Digitale schakelingang
Spanningstype DC
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Schakelelement Transistor
Schakelelement Transistor
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor
Aanspreektijd 7 ms
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Materiaal behuizing Metaal
Type weergave LED
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - TÜV Süd NRTL US - pdf