SD4R14-450G

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 67846004

Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
MLC520R14-450G
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 68021104
  • Serie: MLC 500
  • Resolutie: 14 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 450 mm
  • Type: 4, IEC/EN IEC 61496
Artikelnummer: 68021104

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Serie SOLID-4
Apparaattype Ontvanger
Cascadering kabelgebonden cascadering, Guest
omvat 2 st. schuifmoer BT-NC
Applicatie Vingerbescherming
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Resolutie 14 mm
Hoogte veiligheidszone 450 mm
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
Stroomopname, max. 10 mA, zonder externe belasting
Aanspreektijd 10 ms
Herinschakeltijd 100 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Cascade-host
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 300 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aderdoorsnede 0,25 mm²
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 507,5 mm x 34,6 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 600 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Groefmontage
Montage aan montagezuilen
via optioneel bevestigingsonderdeel
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen TÜV NRTL US
c CSA US
Testprocedure trillingen volgens norm EN 60068-2-6
Testprocedure schokken volgens norm EN 60068-2-29
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
EPLAN-macro - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Application Note Substitute - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - TÜV Süd NRTL US - pdf