SD4T40-300H
Veiligheidslichtscherm zender
| Serie | SOLID-4 |
| Apparaattype | Zender |
| Cascadering | kabelgebonden cascadering, host |
| omvat | 2 st. schuifmoer BT-NC |
| Applicatie | Handbescherming Toegangsbeveiliging |
| Functies | 2 overdrachtskanalen, selecteerbaar |
| Type | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Resolutie | 40 mm |
| Hoogte veiligheidszone | 300 mm |
| Reikwijdte | 0,9 ... 20 m |
| Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Golflengte | 950 nm |
| Gemiddeld vermogen zenddiode | 50 µW |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | 1 |
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging Overtemperatuurbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Stroomopname, max. | 75 mA, zonder externe belasting |
| Beveiliging | 2 A middeltraag |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Schakelspanning high, min. | 17,6 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,8 V |
| Schakelspanning, typisch | 22 V |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 250 mA |
| Functie | Testsignaalingang |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Functie | Machine-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Functie | Cascade Guest |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Toegestane kabeldoorsnede, typisch | 0,25 mm² |
| Lengte aansluitkabel, max. | 100 m |
| Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. | 300 Ω |
| Afmeting (b x h x l) | 29 mm x 375,5 mm x 34,6 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Materiaal eindkappen | Zinkspuitgietwerk |
| Nettogewicht | 400 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging | Groefmontage Montage aan montagezuilen via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 15 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c CSA US c TÜV NRTL US |
| Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60068-2-6 |
| Testprocedure schokken volgens norm | EN 60068-2-29 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |