SLE518L1-K4/4-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | 518 |
| Type | 4, IEC/EN 61496, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B |
| SIL | 3, IEC 61508, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB |
| MTTFd | 900 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -15 ... 15 %, incl. restdrempel |
| Nullaststroom | 35 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Spanningstype | DC |
| Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | lichtschakelend |
| Schakelfrequentie | 500 Hz |
| Aanspreektijd | 1 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 22 mm x 91 mm |
| Schroefdraadmaat | M18 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | ABS, UL 94-V0 |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht | 30 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Type bevestiging | Bevestigingshoekprofielen |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Goedkeuringen | TÜV Süd UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |