SLS518L1-K48-M12

Enkelstraals veiligheidsfotocel zender

Productnummer: 50134014

Icon Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie 518
Speciale uitvoering Activeringsingang
Type 4, IEC/EN 61496, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B
SIL 3, IEC 61508, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B
SILCL 3, IEC/EN 62061, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 900 Jaren, EN ISO 13849-1
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB
Bedrijfsbereik 0 ... 40 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 40 m
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 650 nm
Laserklasse 1, EN 60825-1:2014, (2, EN 60825-1:2007)
Max. laservermogen 0,001 W
Zendsignaalvorm gepulst
Pulsduur 5 µs
Openingshoek, max. -2,5 ... 2,5 °
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -15 ... 15 %, incl. restdrempel
Nullaststroom 35 mA
Aantal activeringsingangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelspanning high: ≥8V
low: ≤ 1,5 V
Schakelspanning high, min. 8 V
Schakelspanning low, max. 1,5 V
Activerings-/blokkeringsvertraging 1 ms
Ingangsweerstand 10.000 Ω, -30 ... 30 %
Schakeltoestand actief high
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Activeringsingang
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 22 mm x 86 mm
Schroefdraadmaat M18
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS, UL 94-V0
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 30 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging schroefbaar
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67
Goedkeuringen TÜV Süd
UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf