SLSR 95/2.8 SE-L

Enkelstraals veiligheidsfotocel zender

Productnummer: 50080183

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
SLSSR 25B.8-S12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer: 50108489
  • Serie: 25
  • Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
  • Lichtbron: LED, Rood
  • Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Nee
Artikelnummer: 50108489
Serie 95
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Speciale uitvoering Activeringsingang
Type 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd , EN ISO 13849-1
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 2, EN ISO 13849
Bedrijfsbereik 0 ... 8 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 10 m
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 660 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal activeringsingangen 1 St.
Schakelfrequentie 200 Hz
Gereedheidsvertraging 100 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal RVS
Aantal polen 4 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 17 mm x 66 mm x 35 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 90 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Bedieningshandleiding - pdf