SLSS 96K-1210-T2-24

Enkelstraals veiligheidsfotocel zender

Productnummer: 50028009

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
SLS46C-40.K28
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer: 50121910
  • Serie: 46C
  • Reikwijdte, max.: 0,5 ... 40 m
  • Lichtbron: LED, Rood
  • Functies: Activeringsingang
Artikelnummer: 50121910

Direct beschikbaar

Serie 96
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Speciale uitvoering Activeringsingang
Type 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 Jaren, EN ISO 13849-1
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 2, EN ISO 13849
Bedrijfsbereik 0 ... 30 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 39 m
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 660 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal activeringsingangen 1 St.
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Aantal polen 3 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 150 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Goedkeuringen TÜV Nord
c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Bedieningshandleiding - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Nord - pdf