SLSSR 25B.8
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.
| Serie | 25 |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Zender |
| Speciale uitvoering | Activeringsingang |
| Type | 2, IEC/EN 61496, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B |
| SIL | 1, IEC 61508, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B |
| SILCL | 1, IEC/EN 62061, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B |
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB |
| MTTFd | 425 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 2, EN ISO 13849, In combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B |
| Bedrijfsbereik | 0 ... 20 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0 ... 22 m |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 620 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | 1 |
| Openingshoek, max. | -5 ... 5 ° |
| Bluscircuit | Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 15 mA |
| Aantal activeringsingangen | 1 St. |
| Spanningstype | DC |
| Schakelspanning | high: ≥8V low: ≤ 2 V |
| Schakelspanning high, min. | 8 V |
| Schakelspanning low, max. | 2 V |
| Activeringsvertraging | 2 ms |
| Blokkeringsvertraging | 2 ms |
| Ingangsweerstand | 10.000 Ω, 10 % |
| Schakelfrequentie | 100 Hz |
| Aanspreektijd | 5 ms |
| Gereedheidsvertraging | 100 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Aantal aders | 4 -draads |
| Aderdoorsnede | 0,21 mm² |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC-ABS |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht | 25 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP 66 IP 67II |
| Goedkeuringen | TÜV Süd c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ECLASS 10.0 | 27272701 |
| ECLASS 11.0 | 27272701 |
| ECLASS 12.0 | 27272701 |
| ECLASS 13.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |
| ETIM 7.0 | EC001831 |
| ETIM 8.0 | EC001831 |