SLSSR 46B.8
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
| Serie | 46 |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Zender |
| Speciale uitvoering | Activeringsingang |
| Type | 2, IEC/EN 61496 |
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | 407 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 2, EN ISO 13849 |
| Bedrijfsbereik | 0 ... 40 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0 ... 44 m |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 624 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | 1 |
| Bluscircuit | Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Aantal activeringsingangen | 1 St. |
| Schakelfrequentie | 100 Hz |
| Aanspreektijd | 5 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Aantal aders | 4 -draads |
| Aderdoorsnede | 0,2 mm² |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC-ABS |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 100 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II IP 69K |
| Goedkeuringen | TÜV Süd c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |