TFM 05 2290.230

Transponder

Productnummer: 50117434

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie TFM
Geschikt voor RFM
Chip Infineon MyD
Werkfrequentie 13,56 MHz
Bouwvorm Etiket
Afmeting (b x h x l) 50 mm x 0,3 mm x 50 mm
Materiaal behuizing Papier
Nettogewicht 3 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 54
Geldige norm ISO 15693
Douanetariefnummer 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Conformiteitsverklaring CE - pdf