TFM 08 1610.210

Transponder

Productnummer: 50114962

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
TFM 05 1625.210
Transponder
Artikelnummer: 50141658
  • Serie: TFM
  • Werkfrequentie: 13,56 MHz
  • Geschikt voor: RFM
  • Omgevingstemperatuur bedrijf, max.: -25 ... 150 °C
Artikelnummer: 50141658

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie TFM
Geschikt voor RFM
Chip I-CodeSLI
Werkfrequentie 13,56 MHz
Geheugengrootte 112 B
Geheugenblok 28 St.
Bouwvorm Schijf
Dikte 13,5 mm
Buitendiameter 85 mm
Binnendiameter 5,5 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PPS
Nettogewicht 50 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 100 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 120 °C
Omgevingstemperatuur opslag, beperkt in de tijd Tot + 200 °C = 4000 h of 3000 cycli (van 40 minuten en > 1,5 h passieve koeling), tot + 220 °C = 1000 h of 1500 cycli (van 30 minuten en > 2 h passieve koeling)
Beschermingsgraad IP 68
Geldige norm ISO 15693
Douanetariefnummer 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Conformiteitsverklaring CE - pdf