VDB 14B/4
Dubbele vellencontrole versterker
Serie | 14 |
Natuurkundig principe | Ultrasoon capacitief |
Applicatie | Dubbele vellencontrole |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Aantal digitale schakeluitgangen | 7 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelfrequentie | 200 Hz |
Type aansluiting | Sub-D |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 99 mm x 35 mm x 160 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Nettogewicht | 450 g |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
Beschermingsgraad | IP 54III |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |