VS 403/N
Versterker
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | 403 |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 18 ... 31,2 V, DC |
Ingangsweerstand | 1.000 Ω |
Type | Digitale schakeluitgang |
Spanningstype | DC |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | Maakcontact (NO) |
Schakelelement | Relais, NPN |
Schakelprincipe | Maakcontact (NO) |
Schakelfrequentie | 10 Hz |
Type | NAMUR |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Type aansluiting | Klem |
Aantal polen | 3 -polig |
Type aansluiting | Klem |
Aantal polen | 3 -polig |
Type aansluiting | Klem |
Aantal polen | 3 -polig |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 18 mm x 99,5 mm x 112 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PA 66 |
Nettogewicht | 160 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type bevestiging | Montage op DIN-rail |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 3 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 80 °C |
Ex-apparaatgroep | II |
Ontstekingsbeschermingsgraad | ia intrinsiek veilig |
Beschermingsgraad | IP 20 (klemmen) IP 30 (behuizing) |
Goedkeuringen | Ex |
Geldige norm | EN 61326-1 |
Ex-norm | EN 50014 EN 50020 EN 50021 EN 50281-1-1 EN 50284 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |