AC-ABF10

Unidad de confirmación

Número de producto: 426290

Lista de resultados: 1 productos encontrados
AC-ABF11
Unidad de confirmación
Código del articulo: 50141871
Código del articulo: 50141871

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Apropiado para Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300
Funciones Habilitación en AOPD con función de muting
Pulsador de reinicio iluminado
Reinicialización del bloqueo de inicio/reinicio
Pulsador de reinicio
Indicador luminoso LED
Corriente de conmutación a través del pulsador 1 ... 1.000 mA
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Carcasa de plástico Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible
Peso neto 250 g
Material de la chapa de sujeción Acero inoxidable
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Número de arancel 85369095
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
Instrucciones de uso - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf