AC-SCM6-BT-L
Módulo de conexión de sensor
| Apropiado para | Dispositivos de seguridad multihaz MLD 335, MLD 535 |
| Circuito de protección | No hay datos |
| Resistencia de aislamiento, mín. | 10.000.000.000 Ω |
| Carga de corriente, máx. | 1 A |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Número de conexiones | 7 Unidad(es) |
| Función | Conexión con el equipo Interfaz local |
| Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
| Longitud de cable | 500 mm |
| Material de cubierta | PUR |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | Entrada local sensor de muting 1 |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | MS1 |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | Entrada local sensor de muting 2 |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | MS2 |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | Entrada local sensor de muting 3 |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | MS3 |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | Entrada local sensor de muting 4 |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | MS4 |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | Conexión indicador luminoso de muting externo |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | LMP |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | Conexión tecla de inicio/reinicio de muting |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | RES |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 23,9 mm x 196 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PA 6 |
| Peso neto | 210 g |
| Color de carcasa | Negro |
| Tipo de fijación | Placa de montaje con ángulo en L |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 6 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 80 °C |
| Número de arancel | 85369010 |
| ECLASS 8.0 | 27279219 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |