AC-TRSet2

Set de barras de comprobación

Número de producto: 430430

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Incluye Barra de comprobación, diámetro 14 mm
Barra de comprobación, diámetro 19 mm
Barra de comprobación, diámetro 24 mm
Barra de comprobación, diámetro 29 mm
Barra de comprobación, diámetro 33 mm
Número de arancel 39172900
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270990
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015