AMS 148i 200

Sensor de posición óptico

Número de producto: 50155738

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie AMS 100i
Aplicación Posicionamiento de sistemas galvanizados
Posicionamiento de skids y carros móviles
Posicionamiento de transelevadores
Protección anticolisión de grúas/puentes grúa
Indicación de pedido La cinta reflectora debe pedirse por separado
MTTF 27 Años
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 660 nm
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Potencia de láser máx. 0,004 W
Forma de señal de emisión Modulado
Duración de impulso 0,8 µs
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 160 mm [200.000 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Rango de medición 100 ... 200.000 mm
Resolución 0,001 ... 10 mm
Exactitud 2 mm, +/-
Reproducibilidad (1 Sigma) 0,25 mm, (en rango de medición hasta 200.000 mm)
Emisión del valor medido 1 ms
Deriva de temperatura, absoluta (mm/10K) ≤ 1 mm/10K
Velocidad de desplazamiento máx. 10 m/s
Circuito de protección No hay datos
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Consumo de corriente, máx. 250 mA
Tiempo de respuesta 8 ms
Tipo PROFINET
Número de conexiones 4 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo XD1 PWR
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función EtherNet TCP/IP, UDP
Interfaz de servicio
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo XF0 SERVICE
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función PROFINET BUS IN
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo XF1 IN
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función PROFINET BUS OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo XF2 OUT
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Dimensiones (An x Al x L) 70 mm x 139 mm x 118 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 600 g
Color de carcasa Gris
Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación Display LC
LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio -5 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 90 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones UL
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo CAD 3D - zip
Archivo GSDML - AMS-Firmware from V2.43 - zip
Declaración de conformidad CE - pdf