ASKM2/SEe
Módulo de acoplamiento
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | ASKM |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Categoría | 4, EN ISO 13849 |
| Tensión de alimentación UB | 19 ... 31,6 V |
| Consumo de corriente (sin carga), máx. | 45 mA |
| Consumo de corriente del circuito AS-i | 270 mA |
| Tipo | Interfaz AS-i de seguridad en el trabajo |
| Función | Proceso |
| Perfil AS-i | Esclavo seguro |
| Dirección de esclavo | 1...31 programable, por defecto=0 |
| Tiempo de ciclo según especificación AS-i | Máx. 5 ms ms |
| Número de conexiones | 4 Unidad(es) |
| Sensores de seguridad conectables (AOPD) | Cortinas ópticas de seguridad SOLID-2 Cortinas ópticas de seguridad SOLID-4 |
| Cantidad de sensores de seguridad (AOPD) conectables, máx. | 1 Unidad(es) |
| Función | Conexión cortina óptica de seguridad SOLID-4, receptor |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Número de polos | 8 polos |
| Función | Conexión cortina óptica de seguridad SOLID-2, receptor |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Número de polos | 5 polos |
| Función | Conexión cortina óptica de seguridad SOLID, emisor |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Número de polos | 5 polos |
| Función | Interfaz de configuración |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 45 mm x 34 mm x 80 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PBT con 30% GF |
| Peso neto | 71 g |
| Color de carcasa | Gris Negro |
| Tipo de fijación | Fijación de resorte Fijación pasante Placa de montaje |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Tipo de configuración/parametrización | Unidad de programación APG-02 |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 85 °C |
| Índice de protección | IP 67, Con placa de montaje ASKM1-MP |
| Clase de seguridad | II |
| Certificaciones | AS-i CSA TÜV Rheinland UL c TÜV Rheinland US |
| Número de arancel | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |