CPT500/2/T3
Emisor de dispositivo de seguridad multihaz
| Serie | COMPACTplus |
| Tipo de equipo | Emisor |
| Alineador láser integrado | No |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Alcance | 0 ... 18 m |
| Número de haces | 2 Unidad(es) |
| Distancia entre haces | 500 mm |
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Longitud de onda | 880 nm |
| Forma de señal de emisión | Modulado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consumo de corriente, máx. | 75 mA, Sin carga externa |
| Ondulación residual | -5 ... 5 % |
| Protección de espacios peligrosos | Externa con máximo 4 A de acción semiretardada |
| Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada digital |
| Tensión de conmutación high, mín. | 2,5 V |
| Tensión de conmutación low, máx. | 18,2 V |
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Corriente de conmutación, máx. | 3 mA |
| Resistencia de entrada | 8.000 Ω |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión |
| Tipo de conexión | Conector Brad-Harrison (MIN Series) |
| Tamaño de rosca | Serie MIN |
| Material | Metal |
| Número de polos | 3 polos |
| Sección de cable admisible, típ. | 1 mm² |
| Longitud del cable de conexión, máx. | 100 m |
| Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 1.000 Ω |
| Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 734 mm x 55 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Material de las caperuzas terminales | Plástico |
| Peso neto | 1.900 g |
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
| Tipo de fijación | Montaje en ranura |
| Tipo de indicación | Display de 7 segmentos |
| Tipo de configuración/parametrización | Interruptor |
| Elementos de uso | Interruptor deslizante |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c TÜV NRTL US c UL US |
| Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |