¡Atención! Artículo no disponible.
CR90-1800S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Número de producto:
566918






Artículo siguiente
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | COMPACTplus |
Tipo de equipo | Receptor |
Conexión en cascada | Conexión en cascada por cable, guest |
Aplicación | Protección de accesos Protección de zonas de peligro |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,3E-09 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Resolución | 90 mm |
Altura del campo de protección | 1.800 mm |
Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
Tiempo de respuesta | 10 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Host en cascada |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 250 mm |
Material de cubierta | PUR |
Color de cable | Negro |
Sección de conductor | 5 mm² |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | PUR |
Número de polos | 8 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 1.884 mm x 55 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Material de las caperuzas terminales | Plástico |
Peso neto | 5.100 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Montaje en ranura |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
Lista de resultados: 540 productos encontrados
CPR14-1050H-b/A1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68110670
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-b/P1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68110671
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-b/R1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68110629
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-b/R2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68110628
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-b/R3
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68110627
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-b/T1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68110620
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-b/T2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68110621
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-b/T3
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68110622
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-b/T4
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68110623
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-i/A1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68110690
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-i/P1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68110691
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-i/R1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68110649
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-i/R2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68110648
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-i/R3
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68110647
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-i/T1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68110640
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-i/T2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68110641
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-i/T3
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68110642
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-i/T4
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68110643
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-b/A1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68112670
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-b/P1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68112671
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-b/R1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68112629
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-b/R2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68112628
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-b/R3
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68112627
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-b/T1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68112620
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-b/T2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68112621
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-b/T3
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68112622
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-b/T4
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68112623
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-i/A1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68112690
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-i/P1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68112691
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-i/R1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68112649
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-i/R2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68112648
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-i/R3
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68112647
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-i/T1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68112640
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-i/T2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68112641
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-i/T3
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68112642
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-i/T4
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68112643
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-b/A1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68113670
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-b/P1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68113671
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-b/R1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68113629
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-b/R2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68113628
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-b/R3
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68113627
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-b/T1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68113620
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-b/T2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68113621
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-b/T3
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68113622
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-b/T4
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68113623
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-i/A1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68113690
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-i/P1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68113691
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-i/R1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68113649
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-i/R2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68113648
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-i/R3
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68113647
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-i/T1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68113640
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-i/T2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68113641
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-i/T3
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68113642
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-i/T4
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68113643
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-b/A1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68115670
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-b/P1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68115671
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-b/R1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68115629
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-b/R2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68115628
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-b/R3
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68115627
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-b/T1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68115620
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-b/T2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68115621
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-b/T3
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68115622
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-b/T4
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68115623
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-i/A1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68115690
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-i/P1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68115691
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-i/R1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68115649
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-i/R2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68115648
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-i/R3
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68115647
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-i/T1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68115640
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-i/T2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68115641
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-i/T3
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68115642
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-i/T4
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código:
68115643
- Serie: COMPACTplus
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496