EI-M 058 CL

Información sobre la serie de encoders

Número de producto: ENC-00110

Bajo pedido
Bestellhinweis "
Haga clic en el botón «Solicitar oferta» para consultar su tipo de codificador rotatorio deseado.
"
Serie EI 058 CL
Grundprinzip incremental
Funktionsprinzip magnético
Flanschdurchmesser Ø 58 mm
Flanschtyp Brida de sujeción
Vollwelle/Hohlwelle Eje hueco
Wellendurchmesser Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 30 V CC
Ausgangsschaltung HTL (TTL con 5 V CC)
HTL, inv. (compatible con TTL/RS422 con 5 V CC)
Impulszahl 1 … 16384 imp./rev.