EI-P 058 BB
Información sobre la serie de encoders
| Bestellhinweis | " Haga clic en el botón «Solicitar oferta» para consultar su tipo de codificador rotatorio deseado. " |
| Serie | EI 058 BB |
| Grundprinzip | incremental |
| Funktionsprinzip | interpolado ópticamente |
| Flanschdurchmesser | Ø 58 mm |
| Flanschtyp | Orificio ciego |
| Vollwelle/Hohlwelle | Eje hueco |
| Wellendurchmesser | Ø 6 mm Ø 6,35 mm [Ø 1/4"] Ø 7 mm Ø 8 mm Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 15 mm |
| Versorgungsspannung | 4,75 ... 5,5 V CC 5 ... 30V CC 10 ... 30V CC |
| Ausgangsschaltung | 1 Vss Sin/Cos HTL HTL, inv. TTL TTL, compatible con RS422, inv. |
| Impulszahl | 1000 imp./rev. 2000 imp./rev. 2500 imp./rev. 4000 imp./rev. 4096 imp./rev. 5000 imp./rev. 8000 imp./rev. 8192 imp./rev. 10000 imp./rev. 10240 imp./rev. 12500 imp./rev. 16384 imp./rev. 20000 imp./rev. 20480 imp./rev. 25000 imp./rev. |