EI-P 058 CA

Información sobre la serie de encoders

Número de producto: ENC-00350

Bestellhinweis "
Haga clic en el botón «Solicitar oferta» para consultar su tipo de codificador rotatorio deseado.
"
Serie EI 058 CH
Grundprinzip incremental
Funktionsprinzip interpolado ópticamente
Flanschdurchmesser Ø 58 mm
Vollwelle/Hohlwelle Eje hueco
Wellendurchmesser Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 5,5 V CC
5 ... 30V CC
10 ... 30V CC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL, inv.
TTL
TTL, compatible con RS422, inv.
Impulszahl 1440 imp./rev.
2880 imp./rev.
3000 imp./rev.
3600 imp./rev.
4000 imp./rev.
5760 imp./rev.
6000 imp./rev.
7200 imp./rev.
7500 imp./rev.
8000 imp./rev.
9182 imp./rev.
10000 imp./rev.
10240 imp./rev.
12000 imp./rev.
12500 imp./rev.
15000 imp./rev.
16384 imp./rev.
20000 imp./rev.
20480 imp./rev.
25000 imp./rev.
Flanschtyp Klemmflansch (1,25")