EI-P 100 HO
Información sobre la serie de encoders
| Bestellhinweis | " Haga clic en el botón «Solicitar oferta» para consultar su tipo de codificador rotatorio deseado. " |
| Serie | EI 100 HO |
| Grundprinzip | incremental |
| Funktionsprinzip | interpolado ópticamente |
| Flanschdurchmesser | Ø 100 mm |
| Flanschtyp | Eje hueco |
| Vollwelle/Hohlwelle | Eje hueco |
| Wellendurchmesser | Ø 25 mm Ø 28 mm Ø 30 mm Ø 32 mm Ø 38 mm Ø 40 mm Ø 42 mm Ø 45 mm |
| Versorgungsspannung | 4,75 ... 5,5 V CC 5 ... 30V CC 10 ... 30V CC |
| Ausgangsschaltung | 1 Vss Sin/Cos HTL HTL, inv. TTL TTL, compatible con RS422, inv. |
| Impulszahl | 4096 imp./rev. 8192 imp./rev. 10240 imp./rev. 16384 imp./rev. 20480 imp./rev. |