ER80-150S

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 626801

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.

Lista de resultados: 2 productos encontrados
MLC520R40-150G
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68021401
  • Serie: MLC 500
  • Resolución: 40 mm
  • Altura del campo de protección: 150 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Código del articulo: 68021401

Plazo de entrega aprox. 7 días laborables
MLC500T40-150G
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68020401
  • Serie: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 20 m
  • Resolución: 40 mm
  • Altura del campo de protección: 150 mm
Código del articulo: 68020401

Plazo de entrega aprox. 7 días laborables
Número de arancel 85365019
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - Application Note Substitute - pdf