GSU 06/24D-2,200-S12

Sensor de horquilla por ultrasonidos

Número de producto: 50108819

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
GSU 06/24D-2
Sensor de horquilla por ultrasonidos
Código del articulo: 50040192
  • Serie: 6
  • Principio físico: Ultrasonidos
  • Profundidad de boca: 48 mm
  • Ancho de boca: 2,5 mm
Código del articulo: 50040192

Plazo de entrega aprox. 8 días laborables
GSU 06/24-2
Sensor de horquilla por ultrasonidos
Código del articulo: 50040191
  • Serie: 6
  • Principio físico: Ultrasonidos
  • Profundidad de boca: 48 mm
  • Ancho de boca: 2,5 mm
Código del articulo: 50040191

Disponible inmediatamente

Serie 6
Principio físico Ultrasonidos
Aplicación Detección de etiquetas no transparentes
Detección de etiquetas transparentes
Ancho de etiquetas, mín. 10 mm
Espacio libre de etiquetas, mín. 2 mm
Medio Transparente y no transparente
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 40 mA
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Tipo Entrada de Teach
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Resistencia de entrada 10.000 Ω
Estado de conmutación active High
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Señal de conmutación en la etiqueta
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación Señal de conmutación en la etiqueta
Tiempo de respuesta 0,3 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Velocidad máx. de la cinta en el Teach-In 50 m/min
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 200 mm
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Horquilla
Ancho de boca 2,5 mm
Profundidad de boca 48 mm
Dimensiones (An x Al x L) 16,5 mm x 40 mm x 78 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Peso neto 150 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio 5 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 62
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Patentes de EE.UU. US 6,314,054 B
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf