IVBR/2-100-1500-01-S8

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50107976-11

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
CSL505-R100-1500-VB-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo: 50131642
  • Serie: 505
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Longitud del campo de medición: 1.500 mm
  • Distancia entre haces: 100 mm
Código del articulo: 50131642

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Serie Vario
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Versión especial Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Longitud del campo de medición 1.500 mm
Número de haces 16 Unidad(es)
Distancia entre haces 100 mm
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
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación 0 V
Función Salida de aviso
Tiempo de ciclo 60 ms
Tiempo de respuesta por haz 2.000 µs
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Material Metal
Número de polos 4 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 1.770 mm x 27 mm