IVBR/2-25-1575-00-S8

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50107934-10

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
CSL505-R25-1575-VB-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo: 50131628
  • Serie: 505
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Longitud del campo de medición: 1.575 mm
  • Distancia entre haces: 25 mm
Código del articulo: 50131628

Plazo de entrega aprox. 7 días laborables
Serie Vario
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Versión especial Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Longitud del campo de medición 1.575 mm
Número de haces 64 Unidad(es)
Distancia entre haces 25 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -15 ... 20 %
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación 0 V
Función Salida de aviso
Tiempo de ciclo 64 ms
Tiempo de respuesta por haz 1.000 µs
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Material Metal
Número de polos 4 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 1.760 mm x 27 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Tipo de configuración/parametrización Software
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 45 °C
Índice de protección IP 54
Clase de seguridad III
Sistema de normas vigentes EN 60947-5-2 (versión alemana)
Número de arancel 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Software de configuración - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf